UPBV 2,5/12 - Stik
3045512

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 12, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2- 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kan brokobles med standard-broer FBS ...
Rigelige mærkningsmuligheder
Praksisorienteret kodningsmulighed
De tilsluttede ledere kan således føres direkte ind i kabelkanalen på en pladsbesparende måde