Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PT 2,5-PE/L/L/L - Fleretagesklemme
1336407

Fleretagesklemme, antal tilslutninger: 8, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Tilslutning af beskyttelsesleder, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Gennemgangsetage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter