STP 5-2
-
Skilteholder
0800967
Skilteholder, kan klipses på etagefjederkraftklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, kan mærkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå (RAL 7042), uden mærkning, monteringstype: Stikbar kobling, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 5 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilteholder |
| Bredde | 5,00 mm |
| Højde | 24,90 mm |
| Dybde | 28,60 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 5 mm |
| Tekstfeltets højde | 10,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Materiale basiselement | PA |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
| Monteringstype | Stikbar kobling |
| Varenummer | 0800967 |
| Pakningsenhed | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Salgsnøgle | BG211A |
| Produktnøgle | BG211A |
| GTIN | 4017918138776 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,48 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,483 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Mærkestrimler 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Mærkestrimler 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimler 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Mærkestrimler 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimler 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1050020
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808668
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
STP 5-2-ZB - Skilteholder 3037643
-
GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0829126
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
Dine fordele
Fortrådede fleretagesklemmers mærkningsflader udvides ved hjælp af skilteholderen
Afhængigt af udgaven stikkes skilteholderne i noterne i det øverste klemmeniveau.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre