ME 22,5 OT-1MSTBO RD
-
Husoverdel
2279635
Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel til tilslutningsstik med grunddel, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: rød (svarende til RAL 3001)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ME |
Produktfamilie | ME 22,5.. |
Poltal | 3 |
5 | |
Maks. poltal | 5 (deling: 3,5 mm) |
4 (deling: 5 mm) | |
3 (deling: 7,25 mm) | |
Antal rækker | 1 |
Antal (Tilslutningsåbninger) | 1 |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 22,6 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 45,85 mm |
Dybde fra lejeflade underdel | 38,5 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husoverdel) | rød (RAL 3001) |
Materiale Husoverdel | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 1 |
Typen af printkortfastgørelse | Indføring |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Aflåsning med husunderdel |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2279635 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 500 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHAAD |
Produktnøgle | ACHAAD |
GTIN | 4046356329774 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 16,844 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 16,446 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Printkort-grunddel 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Printkort-grunddel 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Printkortstik 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Printkortstik 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Printkortstik 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printkortstik 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Printkortstik 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Printkortstik 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Printkortstik 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printkortstik 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Printkortstik 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Printkortstik 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printkortstik 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Printkortstik 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Printkort-grunddel 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Printkort-grunddel 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Printkort-grunddel 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Printkort-grunddel 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Printkort-grunddel 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Printkort-grunddel 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Printkort-grunddel 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printkort-grunddel 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Printkort-grunddel 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Printkort-grunddel 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Printkort-grunddel 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Printkort-grunddel 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Printkort-grunddel 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Printkort-grunddel 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Printkort-grunddel 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Printkort-grunddel 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Printkort-grunddel 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Printkort-grunddel 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Printkort-grunddel 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Printkort-grunddel 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printkortstik 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Printkortstik 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Printkortstik 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Printkortstik 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Printkortstik 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printkortstik 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Printkortstik 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Printkortstik 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Printkort-grunddel 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Printkort-grunddel 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Printkort-grunddel 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Printkort-grunddel 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Printkortstik 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Printkortstik 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Printkortstik 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Printkortstik 2202104
-
ME 22,5 UT RD - Indbygningshus, underdel 2707709
-
ME 22,5 UT/FE RD - Indbygningshus, underdel 2713269
-
ME B-22,5 MSTBO RD - Afdækningsstik 2854542
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lysleder 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lysleder 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lysleder 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
-
ME-SAS - Skærmtilslutning 2853899
-
ME-SAS MINI - Skærmtilslutning 2200456
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre