UT 4 OG - Gennemgangsklemme
3045101

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: orange

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Det store tilslutningsrum muliggør ledningstilslutning af stive og fleksible ledere uden terminalrør, selv ud over mærketværsnittet
Foruden pladsbesparelse sørger den kompakte konstruktion samtidigt for nem fortrådning på mindst mulig plads
Optimal skruetrækkerføring ved hjælp af lukkede skrueskakte
Indføringen gør det muligt at optage ledere med terminalrør og kunststofkrave i mærketværsnit