Reduktionsbro - RB UT 16-(2,5/4)
3047073

Reduktionsbro, deling: 11 mm, farve: rød


Produktdetaljer




Produkttype Reduktionsbro
Poltal 2
Deling 11 mm

Maks. belastningsstrøm 32 A (Strømværdierne for broerne kan afvige ved brug i forskellige rækkeklemmer. De nøjagtige værdier findes under tilbehørsdata til de pågælende rækkeklemmer.)

Maks. belastningsstrøm 32 A (Strømværdierne for broerne kan afvige ved brug i forskellige rækkeklemmer. De nøjagtige værdier findes under tilbehørsdata til de pågælende rækkeklemmer.)

Bredde 18,1 mm
Højde 3 mm
Længde 31,4 mm
Deling 11 mm

Farve rød
Materiale Kobber
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Isolationsmaterialer PA

Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering) -5 °C ... 70 °C ()
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringstype Stikmontage

Varenummer 3047073
Pakningsenhed 10 Stk.
Minimum bestillingsmængde 10 Stk.
Salgsnøgle BE1Z2X
Produktnøgle BE1Z2X
Katalogside Side 28 (C-3-2013)
GTIN 4046356055864
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 4,215 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau