DNV
Godkendelses-ID: TAE00001S9CSA
Godkendelses-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-63061_M1Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 57 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40013658Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 57 A | 0,5 - 10 |
CSA
Godkendelses-ID: 13631ATEX
Godkendelses-ID: KEMA04ATEX2048UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun fleksible ledere | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Kun stive ledere | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
EAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkendelses-ID: IECEx KEM 06.0027UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun fleksible ledere | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Kun stive ledere | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
CCC
Godkendelses-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Godkendelses-ID: DEKRA 21UKEX0304UcUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 20 - 6 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 20 - 6 |