TMT 10 R CUS - Mærkeskilte til klemmer
0824500

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltets højde: 10,15 mm, tekstfeltets bredde: 6,35 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

TMT-mærkningsfamilien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
De perforerede mærkestrimler er lette at adskille og montere med det vedlagte værktøj.