Gennemgangsklemme - UT 2,5 OG
3045046

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: orange


Produktdetaljer




Produkttype Gennemføringsklemme
Anvendelsesområde Baneindustri
Maskinkonstruktion
Anlægskonstruktion
Procesindustri
Antal tilslutninger 2
Antal rækker 1
Potentialer 1
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3

Mærkeimpulsholdespænding 8 kV
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 0,77 W

Antal tilslutninger pr. etage 2
Mærketværsnit 2,5 mm²
Dimensioneringstværsnit AWG 12
Etage 1 oben 1 unten 1
Skruestørrelse M3
Tilspændingsmoment 0,5 ... 0,6 Nm
Afisoleringslængde 9 mm
Prøvedorn A3
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit AWG 26 ... 12
Ledertværsnit fleksibelt 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] 26 ... 12
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 ledere med samme tværsnit, stive 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tværsnit, fleksible 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Mærkestrøm 24 A
Maks. belastningsstrøm 32 A (ved 4 mm² ledertværsnit)
Mærkespænding 1000 V
Bemærk Bemærk: På downloadsiden finder du artikelfrigivelser, tilslutningstværsnit og information om tilslutning af aluminiumledere.
Mærketværsnit 2,5 mm²

Grænsedata (ATEX/IECEx)
ATEX-certifikat KEMA 04 ATEX 2048 U
IEC Ex-certifikat IECEx  KEM 06.0027 U
Mærkning Ex eb IIC Gb
Driftstemperaturområde -60 °C ... 110 °C
Ex-dokumenteret tilbehør 3047028 D-UT 2,5/10
3047167 ATP-UT
1205053 SZS 0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Indlægsbro / FBS 2-5 / 3030161
Indlægsbro / FBS 3-5 / 3030174
Indlægsbro / FBS 4-5 / 3030187
Indlægsbro / FBS 5-5 / 3030190
Indlægsbro / FBS 10-5 / 3030213
Indlægsbro / FBS 20-5 / 3030226
Brodata 21 A / 2,5 mm²
Temperaturforøgelse Ex 40 K (23,3 A/2,5 mm²)
Isolationsmærkespænding 630 V
ved brokobling med bro 690 V
- ved poloverspringende brokobling 352 V
- ved poloverspringende brokobling over PE-klemme 275 V
- ved afkortet brokobling med dæksel 220 V
- ved afkortet brokobling med skillestykke 275 V
Mærkeisolationsspænding 630 V
Etage Ex Generelt
Mærkestrøm 21 A
Maks. belastningsstrøm 28 A
Gennemgangsmodstand 0,41 mΩ
Tilslutningsdata Ex Generelt
Tilspændingsmomentområde 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Mærketværsnit 2,5 mm²
Dimensioneringstværsnit AWG 14
Tilslutningsevne stiv 0,14 mm² ... 4 mm²
Tilslutningsevne AWG 26 ... 12
Tilslutningsevne fleksibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Tilslutningsevne AWG 26 ... 14
2 ledere med samme tværsnit, stive 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible 26 ... 16
2 ledere med samme tværsnit, fleksible 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible 26 ... 16

Bredde 5,2 mm
Endepladebredde 2,2 mm
Højde NS 35/15 55 mm
Højde NS 35/7,5 47,5 mm
Længde 47,7 mm

Farve orange
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Isolationsmaterialegruppe I
Isolationsmaterialer PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde -60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C

Stødspændingstest
Testspænding beregnet værdi 9,8 kV
Resultat Test bestået
Temperaturstigningstest
Krav temperaturstigningstest Temperaturforøgelse ≤ 45 K
Resultat Test bestået
Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² 0,3 kA
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² 0,48 kA
Resultat Test bestået
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke
Testspænding beregnet værdi 2,2 kV
Resultat Test bestået

Mekaniske data
Åben sidevæg Ja

Mekanisk styrke
Resultat Test bestået
Fastgørelse på holderen
Bæreskinne/Befestigungsauflage NS 35
Testkraft beregnet værdi 1 N
Resultat Test bestået
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning
Rotationshastighed 10 o/min.
Omdrejninger 135
Ledertværsnit/vægt 0,14 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Resultat Test bestået

Nåleflammetest
Indvirkningstid 30 s
Resultat Test bestået
Svingninger/bredbåndsstøj
Testspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse
Frekvens f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz
ASD-niveau 1,857 (m/s²)²/Hz
Acceleration 0,8g
Testvarighed pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestået
Chokudøvelse
Testspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Chokform Halvsinus
Acceleration 5g
Chokvarighed 30 ms
Antal chok pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestået
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Varenummer 3045046
Pakningsenhed 50 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BE1111
Produktnøgle BE1111
Katalogside Side 26 (C-3-2013)
GTIN 4017918975388
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 7,895 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,414 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Approval ID: TAE00001S9

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
600 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
600 V 20 A 26 - 12

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-63061
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
1000 V 24 A - 2,5

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
600 V 20 A 26 - 12
Flerledertilslutning 600 V 20 A 26 - 16
Usegroup C
600 V 20 A 26 - 12
Flerledertilslutning 600 V 20 A 26 - 16

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40013658
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
1000 V 24 A 0,2 - 2,5

PRS

Approval ID: TE/2156/880590/17

ATEX

Approval ID: KEMA04ATEX2048U
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Kun fleksible ledere 690 V 21 A 0,14 - 2,5
Kun stive ledere 690 V 28 A 0,14 - 4

cUL Recognized

Approval ID: E192998
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
600 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
600 V 20 A 26 - 12

EAC Ex

Approval ID: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

Approval ID: IECEx KEM 06.0027U
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Kun fleksible ledere 690 V 21 A 0,14 - 2,5
Kun stive ledere 690 V 28 A 0,14 - 4

UL Recognized

Approval ID: E192998
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
600 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
600 V 20 A 26 - 12

CCC

Approval ID: 2020322313000622

NEPSI

Approval ID: GYJ20.1194U

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Information om farlige substanser findes i leverandørerklæringen under "Downloads"

Kompatible produkter


  1. Indlægsbro FBS 2-5 - 3030161

    Strømværdi maks.
    24 A
  2. Indlægsbro FBS 3-5 - 3030174

    Strømværdi maks.
    24 A
  3. Indlægsbro FBS 4-5 - 3030187

    Strømværdi maks.
    24 A
  4. Indlægsbro FBS 5-5 - 3030190

    Strømværdi maks.
    24 A
  5. Indlægsbro FBS 10-5 - 3030213

    Strømværdi maks.
    24 A
  6. Indlægsbro FBS 20-5 - 3030226

    Strømværdi maks.
    24 A
  7. Indlægsbro FBS 50-5 - 3038930

    Strømværdi maks.
    24 A
  8. Indlægsbro FBSR 2-5 - 3033702

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  9. Indlægsbro FBSR 3-5 - 3001591

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  10. Indlægsbro FBSR 4-5 - 3001592

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  11. Indlægsbro FBSR 5-5 - 3001593

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  12. Indlægsbro FBSR 10-5 - 3033710

    Strømværdi maks.
    17,5 A
  13. Indlægsbro FBS 2-5 BU - 3036877

    Strømværdi maks.
    24 A
  14. Indlægsbro FBS 3-5 BU - 3036880

    Strømværdi maks.
    24 A
  15. Indlægsbro FBS 4-5 BU - 3036893

    Strømværdi maks.
    24 A
  16. Indlægsbro FBS 5-5 BU - 3036903

    Strømværdi maks.
    24 A
  17. Indlægsbro FBS 10-5 BU - 3036916

    Strømværdi maks.
    24 A
  18. Indlægsbro FBS 20-5 BU - 3036929

    Strømværdi maks.
    24 A
  19. Indlægsbro FBS 50-5 BU - 3032114

    Strømværdi maks.
    24 A
  20. Reduktionsbro RB ST 10-(2,5/4) - 3030873

    Strømværdi maks.
    35 A
  21. Reduktionsbro RB UT 10-(2,5/4) - 3047060

    Strømværdi maks.
    40 A
  22. Reduktionsbro RB UT 35-(2,5/4) - 3047277

    Strømværdi maks.
    40 A
  23. Reduktionsbro RB UT 16-(2,5/4) - 3047073

    Strømværdi maks.
    40 A
  24. Reduktionsbro RB UT 6-(2,5/4) - 3047251

    Strømværdi maks.
    40 A
  25. Endeplade D-UT 2,5/10 - 3047028

  26. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  27. Endeplade D-UT 2,5/10 OG - 3047219

  28. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  29. Skilleplade ATP-UT - 3047167

  30. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  31. Skruetrækker SZS 0,6X3,5 - 1205053

  32. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  33. Mærkestift X-PEN 0,35 - 0811228

  34. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  35. Advarselsskilt WS UT 2,5 - 3047923

  36. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  37. Komponentholder P-CO 2-5 R47K - 3032447

  38. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  39. trådbro FBSW 2-5/250MM - 3030172

  40. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  41. trådbro FBSW 2-5/60MM - 3030170

  42. Endekappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  43. trådbro FBSW 2-5/110MM - 3030171

  44. Bæreskinne, med huller NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  45. Skruetrækker SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

  46. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  47. Bæreskinne, med huller NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  48. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  49. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  50. Bæreskinne, med huller NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  51. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  52. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  53. Endekappe NS 35/15 CAP - 1206573

  54. Bæreskinne, uden huller NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  55. Mærkestrimler ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

  56. Mærkestrimler ZB 5 CUS - 0824962

  57. Mærkestrimler ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

  58. Mærkestrimler ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

  59. Mærkestrimler ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

  60. Mærkestrimler ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

  61. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 5 - 0818108

  62. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 5 CUS - 0824581

  63. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 5 - 0828734

  64. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 5 CUS - 0829595

  65. Prøvestik MPS-MT - 0201744

  66. Isolationsstoptylle MPS-IH WH - 0201663

  67. Isolationsstoptylle MPS-IH RD - 0201676

  68. Isolationsstoptylle MPS-IH BU - 0201689

  69. Isolationsstoptylle MPS-IH YE - 0201692

  70. Isolationsstoptylle MPS-IH GN - 0201702

  71. Isolationsstoptylle MPS-IH GY - 0201728

  72. Isolationsstoptylle MPS-IH BK - 0201731

  73. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

  74. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

  75. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

  76. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

  77. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

  78. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

  79. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

  80. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

  81. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

  82. Testadapter PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

  83. Prøvestik PS-5 - 3030983

  84. Afstandsplade DP PS-5 - 3036725

  85. Prøvestik PS-5/2,3MM RD - 3038723

  86. Endeholder CLIPFIX 35 - 3022218

  87. Endeholder CLIPFIX 35-5 - 3022276

  88. Endeholder E/NS 35 N - 0800886

  89. Testadapter PAI-4-N GY - 3032871


Dine fordele

Det store tilslutningsrum muliggør ledningstilslutning af stive og fleksible ledere uden terminalrør, selv ud over mærketværsnittet
Foruden pladsbesparelse sørger den kompakte konstruktion samtidigt for nem fortrådning på mindst mulig plads
Optimal skruetrækkerføring ved hjælp af lukkede skrueskakte
Indføringen gør det muligt at optage ledere med terminalrør og kunststofkrave i mærketværsnit