UK 6 N YE - Gennemgangsklemme
0719249

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 41 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter