PS-MT - Prøvestik
PS-MT
-
Prøvestik
0311647
Prøvestik, poltal: 1, farve: sølv
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Prøvestik
Poltal
1
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Fjederkrafttilslutning
Mål
Højde
15 mm
Stiftdiameter
6,5 mm
Materialeangivelser
Farve
sølv
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Materiale kontakt
Polyamid PA, uforstærket, messing forsølvet
Varedata
Varenummer
0311647
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,6 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
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
Tilbehør
RPS
-
Reduktionsstik
0201647
PS-IH WH
-
Isolationsstoptylle
0311566
PS-IH RD
-
Isolationsstoptylle
0311579
PS-IH BU
-
Isolationsstoptylle
0311582
PS-IH YE
-
Isolationsstoptylle
0311595
PS-IH GN
-
Isolationsstoptylle
0311605
PS-IH VT
-
Isolationsstoptylle
0311618
PS-IH GY
-
Isolationsstoptylle
0311621
PS-IH BK
-
Isolationsstoptylle
0311634
Produkthjælp