PS-IH BK - Isolationsstoptylle
PS-IH BK
-
Isolationsstoptylle
0311634
Isolationsstoptylle, poltal: 1, farve: sort
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Isolationsdel
Poltal
1
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Fjederkrafttilslutning
Mål
Bredde
6 mm
Højde
15 mm
Stiftdiameter
6,5 mm
Materialeangivelser
Farve
sort
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Materiale kontakt
Polyamid PA, uforstærket, messing forsølvet
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Varedata
Varenummer
0311634
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4017918001575
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,71 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,69 g
Toldtarifnummer
85472000
Oprindelsesland
DE
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
Tilbehør
PS-MT
-
Prøvestik
0311647
Produkthjælp