PS-IH VT - Isolationsstoptylle
PS-IH VT
-
Isolationsstoptylle
0311618
Isolationsstoptylle, poltal: 1, farve: violet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Isolationsdel
Poltal
1
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Fjederkrafttilslutning
Mål
Bredde
6 mm
Højde
15 mm
Stiftdiameter
6,5 mm
Materialeangivelser
Farve
violet
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Materiale kontakt
Polyamid PA, uforstærket, messing forsølvet
Varedata
Varenummer
0311618
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4017918001551
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,68 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,574 g
Toldtarifnummer
85472000
Oprindelsesland
DE
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
Tilbehør
PS-MT
-
Prøvestik
0311647
Produkthjælp