PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikliste
PSBJ 4/15/6 VT
-
Prøvestikliste
0303383
Prøvestikliste, poltal: 1, farve: violet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Prøvestikbøsning
Poltal
1
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Mål
Målskitse
Bredde
6 mm
Stiftdiameter
4,1 mm
Materialeangivelser
Farve
violet
Materiale
Messing
Isolationsmaterialer
PA
Materiale kontakt
PE-LD, messing forsølvet
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C
Varedata
Varenummer
0303383
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4017918000493
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,48 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,25 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Lead
(CAS-No.: 7439-92-1)
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp