Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PT 10-TWIN - Gennemgangsklemme
3208746

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 57 A, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 10 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Testet til jernbaneanvendelse