US-PML-GHS100 (25X25)
-
Farligt stof-skilt
1014288
Farligt stof-skilt, Kort, rød/hvid, fortrykt, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Rombe, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, Antal mærkeskilte: 9, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 25 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Advarselsskilt uden tryk |
Anvendelsesområde | Mærkning af farlige stoffer iht. CLP/GHS-forordningen |
Konstruktion | Rombe |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 9 |
Mærkning | Rombe |
Mærkningsteknologi | Termotransfer |
Bredde | 25 mm |
Højde | 25 mm |
Dybde | 0,09 mm |
Længde | 25 mm |
Diameter | 0,00 mm |
Min. materialetykkelse | 0,09 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltets bredde | 25 mm |
Tekstfeltets højde | 25 mm |
Farve | flerfarvet |
rød (RAL 3001) | |
hvid (RAL 9010) | |
Materiale | Polyester |
Materialeindhold | Silikonefri |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | limning |
Varenummer | 1014288 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BG2619 |
Produktnøgle | BG2619 |
Katalogside | Side 371 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356786621 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,28 g |
Toldtarifnummer | 39199080 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termoprinter 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termoprinter 5148888
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
PML-T101 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Rørledningsmarkør 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Rørledningsmarkør 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Rørledningsmarkør 1014268
Dine fordele
Skilte vedr. farlige stoffer, til påklæbning, fortrykt i farver, uden symbol
Egnet til anvendelse indendørs og udendørs
Mærkeskiltene overholder den internationale standard iht. GHS
Høj klæbekraft
Høj temperaturbestandighed
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre