PML-T110 (26X280)R - Rørledningsmarkør
1014247

Rørledningsmarkør, Rulle, blå, fortrykt, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: fortrykt, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, Antal mærkeskilte: 250, tekstfeltets højde: 26 mm, tekstfeltets bredde: 280 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Rørledningsmærkeskilte til påklæbning, uden mærkning
Egnet til anvendelse indendørs og udendørs
Mærkning af rørledninger i henhold til DIN 2403
I kombination med PML-GHS skilte vedr. farlige stoffer er en mærkning iht. gældende forordninger på området farlige stoffer mulig
Høj klæbekraft
Fint perforerede pilespidser gør det nemt at fjerne den spids, der ikke skal bruges
Høj temperaturbestandighed
Gruppe 0 (ilt)