Forbudsskilte

Go to Product Detail Page for item 1014218
US-PML-P100 (D100) - Forbudsskilt
US-PML-P100 (D100) - Forbudsskilt
1014218

Forbudsskilt, Kort, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonalbjælke, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 100 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 1014221
US-PML-P200 (D50) - Forbudsskilt
US-PML-P200 (D50) - Forbudsskilt
1014221

Forbudsskilt, Kort, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 4, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014217
US-PML-P100 (D50) - Forbudsskilt
US-PML-P100 (D50) - Forbudsskilt
1014217

Forbudsskilt, Kort, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonalbjælke, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 4, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014225
PML-P100 (D50)R - Forbudsskilt
PML-P100 (D50)R - Forbudsskilt
1014225

Forbudsskilt, Rulle, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Diagonalbjælke, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014222
US-PML-P200 (D100) - Forbudsskilt
US-PML-P200 (D100) - Forbudsskilt
1014222

Forbudsskilt, Kort, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 100 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm