Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PML-T107 (52X560)R - Rørledningsmarkør
1014242

Rørledningsmarkør, Rulle, violet, fortrykt, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, Antal mærkeskilte: 250

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Rørledningsmærkeskilte til påklæbning, uden mærkning
Egnet til anvendelse indendørs og udendørs
Mærkning af rørledninger i henhold til DIN 2403
I kombination med PML-GHS skilte vedr. farlige stoffer er en mærkning iht. gældende forordninger på området farlige stoffer mulig
Høj klæbekraft
Fint perforerede pilespidser gør det nemt at fjerne den spids, der ikke skal bruges
Høj temperaturbestandighed
Gruppe 7 (baser)
Ekstern rulleholder, til THERMOMARK ROLL, til udvendig diameter på op til 500 mm