Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PML-T109 (26X280)R CUS - Rørledningsmarkør
1014265

Rørledningsmarkør, kan bestilles: linjevis, brun/sort, med tekst efter ønske: ikke-brændbare væsker, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, tekstfeltets højde: 280 mm, tekstfeltets bredde: 26 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Rørledningsmærkeskilte til påklæbning, uden mærkning
Egnet til anvendelse indendørs og udendørs
Mærkning af rørledninger i henhold til DIN 2403
I kombination med PML-GHS skilte vedr. farlige stoffer er en mærkning iht. gældende forordninger på området farlige stoffer mulig
Høj klæbekraft
Fint perforerede pilespidser gør det nemt at fjerne den spids, der ikke skal bruges
Høj temperaturbestandighed
Gruppe 9 (ikke-brændbare væsker)