PML-T104 (52X560)R CUS
-
Rørledningsmarkør
1014256
Rørledningsmarkør, kan bestilles: linjevis, gul/rød, med tekst efter ønske: brændbare gasser, monteringstype: limning, diameter: 0 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Anlægsmærkeskilt med tekst |
Anvendelsesområde | Rørledningsmærkning iht. DIN 2403 |
Konstruktion | Kvadratisk |
Mærkning | |
Antal enkeltskilte pr. linje | 1 |
Mærkning | brændbare gasser |
Bredde | 560 mm |
Højde | 52 mm |
Længde | 52 mm |
Diameter | 0,00 mm |
RoHS konform | ja |
Tykkelse folie | 50 µm |
Lim | Acrylat |
Farve | flerfarvet |
gul (RAL 1018) | |
rød (RAL 3001) | |
Materiale | Polyester |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
Anbefalede lagerbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales. |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | limning |
Varenummer | 1014256 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BG8151 |
Produktnøgle | BG8151 |
Katalogside | Side 343 (C-5-2013) |
GTIN | 4046356784528 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,99 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,99 g |
Toldtarifnummer | 49119900 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Farligt stof-skilt 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Farligt stof-skilt 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Farligt stof-skilt 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Farligt stof-skilt 1014290
Dine fordele
Gruppe 4 (brændbare gasser)
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre