Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Technologicky vyspělé produkty pro strojírenství

Jako jádro stroje zásobuje, řídí, chrání a dohlíží vždy vhodný rozvaděč na veškeré aplikace. Řada COMPLETE line poskytuje široké produktové portfolio pro komplexní a navzájem sladěnou konstrukci všech nezbytných aplikací ve strojírenství.

Vaše výhody:

  • Kompletní řešení v rozvaděči a v poli
  • Rychlá instalace bez nářadí pomocí technologie připojení push in
  • Nižší náklady na výrobu a logistiku díky standardizovanému příslušenství pro propojky, značení a kontrolu
  • Snadná manipulace a působivý vzhled díky spojení funkčnosti a designu
Interaktive Image Map: příklad rozvaděče pro strojírenství
Řízení
Digitalizace, propojení do sítě a globalizace hospodářských a technických systémů s sebou přináší nové požadavky na automatizaci. Z tohoto důvodu společnost Phoenix Contact nabízí průkopnická řešení PLC, systémy V/V a softwary PLC.
Zjistit více
Řízení
Zásobování a ochrana
Spolehlivé a stabilní napájení zamezuje škodám na strojích a zařízeních. Řada COMPLETE line nabízí široký produktový program, který pokrývá všechny funkce bezpečné a celkové energetické infrastruktury.
Zjistit více
Zásobování a ochrana
Úprava signálů
Řada COMPLETE line nabízí vše, co vaše aplikace vyžaduje – spínání, oddělování, dohled, zesilování nebo násobení – od univerzálních reléových systémů pro standardní aplikace přes vysoce kompaktní reléové moduly v roli rozhraní k řídicím jednotkám až po oddělovací zesilovače se síťovým připojením i bez něj.
Zjistit více
Úprava signálů
Připojení
Řada COMPLETE line nabízí velký výběr různých řadových svornic k připojení různých aplikací v rozvaděči. Všechny produkty se vyznačují snadnou instalací, standardizovaným příslušenstvím a praktickým designem.
Zjistit více
Připojení
Bezpečná komunikace
Stále více se rozmáhající digitalizace průmyslu vyžaduje bezpečné síťové propojení stále většího počtu zařízení v rozvaděči. Řada COMPLETE line nabízí komplexní produktová řešení pro průmyslovou komunikaci a ochranu všech relevantních dat.
Zjistit více
Bezpečná komunikace
Funkční bezpečnost
Bezpečnostní řešení z programu COMPLETE line optimálně chrání osoby i zařízení. Všechny bezpečnostní produkty disponují certifikací úrovně integrity zabezpečení a vyznačují se snadnou konfigurací a instalací.
Zjistit více
Funkční bezpečnost
Spínání zátěže
Elektromotory pohánějí mnoho průmyslových přístrojů. Řada COMPLETE line nabízí inovativní a chytré produkty pro vaši aplikaci.
Zjistit více
Spínání zátěže
Zásobování a ochrana v poli
Častou výzvou ve strojírenství je spolehlivé zásobování decentrálně instalovaných spotřebičů v poli. COMPLETE line nabízí pro tuto úlohu univerzální řešení s krytím IP67.
Více informací
Zásobování a ochrana v poli
Bezpečná komunikace v poli
Struktura a funkce zařízení vyžadují podle okolností použití přístrojů a komponent pro komunikaci i mimo rozvaděč. COMPLETE line nabízí navzájem sladěná řešení pro nejrůznější aplikace.
Více informací
Bezpečná komunikace v poli
Přenos signálů
Ve strojírenství se nacházejí různé senzory a aktory i jejich připojení v poli. COMPLETE line nabízí řešení pro flexibilní, modulární a efektivní připojení těchto komponent v poli.
Více informací
Přenos signálů
Spojení v poli
Ve strojírenství se používají pro technologii připojení nejrůznější řešení. Od rozvaděče až k poli nabízí COMPLETE line inovativní produkty, které přesvědčí svojí robustností, flexibilitou a jednoduchou manipulací.
Více informací
Spojení v poli
Strojírenství
Jsme vaším silným partnerem

Společnost Phoenix Contact je úzce spojena se sektorem strojírenství. Díky tomu velmi dobře známe vaše každodenní výzvy. Naše vlastní konstrukce strojů podporuje spolu se 180 pracovníky všechny vývojové a výrobní oblasti po celém světě. Nabízíme rozsáhlé portfolio výrobků a služeb pro konstrukci strojů – podstatný přínos k vaší konkurenceschopnosti.

Více informací
Elektrokonstruktér stojící u stroje s rozvaděčem