Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Přenos signálů

Zatímco řídicí jednotka stroje se nachází dobře chráněná před okolními vlivy v rozvaděčích, jsou četné senzory a akční členy i jejich připojení umístěny v poli. Řada COMPLETE line poskytuje řešení pro flexibilní, modulární a efektivní připojení těchto komponent v poli.

Příklady pro přenos signálu v poli

Interaktive Image Map: Přenos signálu
Pasivní rozvodné skříně
Pasivní rozvodkové systémy představují v decentralizované technologii připojení propojení mezi periferií a SPS. Společnost Phoenix Contact nabízí vhodné rozvodné skříně pro všechny technologie připojení.
Více informací
Pasivní rozvodné skříně
Decentralizované V/V
Axioline E je systém V/V v blokovém provedení pro decentrální automatizaci bez rozvaděče. Přístroje jsou přizpůsobeny aktuálním a budoucím potřebám polní instalace a koncipovány k přímému použití ve stroji za nejnáročnějších okolních podmínek.
Více informací
Decentralizované V/V
Master IO-Link
Pomocí Master IO-Link pro Axioline E a vhodných zařízení IO-Link rozšíříte rozsah funkcí své aplikace a minimalizujete náklady a nároky na kabeláž.
Více informací
Master IO-Link
Zařízení IO-Link
Zvyšte jednoduše a hospodárně počet kanálů v poli za pomocí boxů V/V IO-Link s plastovým krytem.
Více informací
Zařízení IO-Link
Decentralizované bezpečnostní V/V
Zpracujte bezpečné vstupní a výstupní signály v aplikacích s PROFIsafe s bezpečným boxem V/V IO-Link.
Více informací
Decentralizované bezpečnostní V/V
Spojení v poli
Od rozvaděče až k poli nabízí COMPLETE line inovativní produkty pro spojovací techniku, které přesvědčí svojí robustností, flexibilitou a jednoduchou manipulací.
Více informací
Spojení v poli
Zásobování a ochrana v poli
Častou výzvou ve strojírenství je spolehlivé zásobování decentrálně instalovaných spotřebičů v poli. COMPLETE line nabízí pro tuto úlohu univerzální řešení s krytím IP67.
Více informací
Zásobování a ochrana v poli
Bezpečná komunikace v poli
Struktura a funkce zařízení vyžadují podle okolností komunikaci mimo rozvaděč. COMPLETE line nabízí nejrůznější řešení pro komunikaci v poli.
Více informací
Bezpečná komunikace v poli

Klasickým řešením připojení polních přístrojů jsou přípojné krabice nebo pasivní propojovací boxy senzoru/aktoru s kmenovým kabelem pro řídicí jednotku. Připojení polních přístrojů probíhá bezpečně pomocí kabeláže snímače / akčního členu. Signální kabely s příslušnými svornicemi nebo V/V jsou v rozvaděči připojeny samostatně. Pasivní propojovací boxy senzoru/aktoru přebírají polní kabeláž bez nákladů na programování. Realizace je technicky velmi jednoduchá a flexibilní. S rostoucím počtem senzorů a akčních členů, zvětšující se délkou kabelů a s tím souvisejícím nutným přizpůsobením signálů je ruční kabeláž stále složitější, dražší a neatraktivnější.

Decentralizované řídicí prvky podporují propojení snímačů a akčních členů s řídicí úrovní v poli, např. na základě sítí PROFINET. Řešení pro další běžné sítě jsou rovněž dostupná. Decentralizované V/V Axioline E jsou připojeny ethernetovými kabely s krytím IP67 a jsou rychlé, robustní a snadno se používají v poli. Sbírají signály a předávají je včetně informací o zdroji signálu řídicí jednotce.

S technologií IO-Link je zde další možnost: celosvětově standardizované rozhraní V/V obohacuje komunikaci o data procesu a servisní data. To umožňuje např. díky rozpoznání stupně znečištění senzoru včasné naplánování čištění. Navíc je k dispozici přístup k dálkové parametrizaci – ať už pro přizpůsobení aktorů na změnu procesů, nebo přenos uložených parametrů na vyměněná zařízení IO-Link.

Prostřednictvím polní kabeláže lze jednoduše připojit decentralizované polní přístroje IO-Link k nadřazenému zařízení IO-Link Master. Analogové konvertory Axioline E umožňují kromě jiného připojení analogových senzorů a aktorů k boxu IO-Link. IO-Link nabízí kromě toho možnost připojení aktivních boxů V/V, které přenášejí další digitální signály – i v případě, kdy tyto signály nepocházejí z polních přístrojů IO-Link.

Speciální bezpečnostní boxy V/V kromě toho disponují funkční bezpečností. Bezpečnostní boxy V/V Axioline E disponují bezpečnými vstupy a výstupy. Technologie SafetyBridge umožňuje připojení těchto boxů do aplikací PROFIsafe.