Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Bezpečná komunikace v poli

Struktura a funkce zařízení vyžadují podle okolností použití přístrojů a komponent pro komunikaci i mimo rozvaděč. Řada COMPLETE line vám poskytuje nejrůznější řešení pro komunikaci v poli.

Konstrukce bezpečné komunikace v poli

Interaktive Image Map: Konstrukce bezpečné komunikace v poli
Infrastruktura Ethernetu
U aplikací, ve kterých mají být přepínače montovány decentrálně v úrovni pole a mimo chráněné prostředí rozvaděče, jsou optimální volbou řízené přepínače ve variantách 2600 (Fast Ethernet) a 2700 (Gigabit).
Více informací
Infrastruktura Ethernetu
Síť WLAN
Nabízíme vám potřebné produkty, řešení a servis pro konstrukci spolehlivých, bezdrátových řešení komunikace WiFi; bez ohledu na to, zda hledáte kompletní WiFi infrastrukturu od jednoho dodavatele nebo jednotlivé produkty pro integraci do dostupných sítí WiFi.
Více informací
Síť WLAN
WLAN propojení Point2Point
Adaptér ethernetového portu snadno a rychle poskytuje podporu WiFi pro jednotlivá průmyslová automatizační zařízení s ethernetovým připojením. Kompletní řešení s IP65 se instaluje přímo v poli a propojí se pomocí vedení ethernetu M12 s automatizačním zařízením.
Více informací
WLAN propojení Point2Point
Bluetooth propojení Point2Point
Proto se Bluetooth etabloval zejména v oblasti strojírenství a investiční výstavby jako komunikační řešení pro přenos dat Ethernetu a PROFINET nebo signálů V/V k pohybovaným nebo rotujícím strojním dílům.
Více informací
Bluetooth propojení Point2Point
Bezdrátové výkonové a datové vedení
NearFi je nová bezkontaktní technologie přenosu v reálném čase od společnosti Phoenix Contact. Díky ethernetové komunikaci nezávislé na protokolu poskytuje flexibilní možnosti použití pro všechny ethernetové protokoly.
Více informací
Bezdrátové výkonové a datové vedení
Bezpečná komunikace
Stále více se rozmáhající digitalizace průmyslu vyžaduje bezpečné síťové propojení stále většího počtu zařízení v rozvaděči. Řada COMPLETE line nabízí komplexní produktová řešení pro průmyslovou komunikaci a ochranu všech relevantních dat.
Více informací
Bezpečná komunikace
Zásobování a ochrana
Spolehlivé a stabilní napájení zamezuje škodám na strojích a zařízeních. Řada COMPLETE line nabízí široký produktový program, který pokrývá všechny funkce bezpečné a celkové energetické infrastruktury.
Více informací
Zásobování a ochrana
Přenos signálů
Při řízení strojů existují různé požadavky na flexibilní, modulární a efektivní připojení senzorů a aktorů v poli.
Více informací
Přenos signálů

Přepínače IP67 a příslušná kabeláž umožňují konstrukci robustních sítí Ethernet s účastníky polní sběrnice přímo v poli. Spínače s krytím IP67 a kovovým pouzdrem přesvědčí svým úzkým provedením a umožňují flexibilní montáž na kovový profil přímo na stroji nebo na stěnu. Přípojky M12 se hodí pro klasické konektory, stejně jako pro inovativní rychlospojku M12 PUSH-PULL. Koncept přípojek Power input / Power output kromě toho umožní vysoce účinné napájení několika přepínačů nebo V/V stanic s minimálními nároky na kabeláž.

Trolejová vedení často představují řešení pro pohyblivé části stroje. Pokud jsou však tato datová spojení přiliš nestabilní a tím náchylná k chybám, nabízí se bezdrátová řešení. Bezdrátová komunikace je pak nezbytná nejpozději tehdy, pokud již není možné vyrábět mechanická spojení, např. u automatizovaných přepravních systémů (AGV). Rádiové moduly WLAN otevírají síť WLAN v poli s mobilními a pohyblivými účastníky. WLAN 1100 a WLAN 2100 jsou cenově výhodná kompletní řešení s integrovanými anténami a rádiovým modulem v jednom přístroji. Rádiový modul se osazuje na stroje nebo AGV pomocí montáže jedním otvorem a je optimálně chráněn robustním pouzdrem před vnějšími vlivy.

Někdy je nutné připojit jednotlivá automatizační zařízení do sítě pomocí WLAN. Adaptér portu Ethernet je jednoduché a cenově výhodné řešení pro rychlá a bezpečná spojení Point2Point a malé sítě. S integrovanou anténou a propustností dat až 20 MBit/s se instaluje přímo v poli. Alternativně je možné konfigurovat spojení WLAN pomocí tlačítka Mode nebo webového prohlížeče.

Pokud jsou všechny frekvence a kanály WLAN již obsazeny, existuje možnost zřízení dalších komunikačních kanálů pomocí Bluetooth. Adaptér portu Ethernet je k dostání jako čistě rádiový modul Bluetooth nebo v kombinaci WLAN a Bluetooth. Tvoří spojení, aniž by došlo k rušení sítě WLAN. Je však nutné dbát na to, aby rychlost přenosu dat přes Bluetooth až 3 MBit/s byla ve srovnání s WLAN nižší.

Pokud jsou např. vyměnitelné nástroje zásobovány daty a energií prostřednictvím robotických ramen, často používané konektorové spoje se rychle opotřebovávají. NearFi Technology přenáší energii a data bezdotykově a bez opotřebení a snižuje náklady na údržbu i náhradní díly. Vazební členy NearFi přenáší 50 W a protokoly Ethernet rychlostí až 100 MBit/s mezi dvěma přístroji na vzdálenost až 10 mm. Použití této technologie neruší stávající rádiové technologie jako WLAN nebo Bluetooth.