Zásobování a ochrana ve strojírenství

Naše produkty řady POWER dodávají vašim projektům špičkovou technologii a vysokou kvalitu. Napájecí zdroje, měniče DC/DC, moduly redundance a zdroje nepřerušovaného napájení jsou díky své funkci a provedení optimálně přizpůsobené požadavkům různých oborů.

Napájení a ochrana

Eliminace nežádoucích odstávek: systém COMPLETE line nabízí všechny komponenty pro rozsáhlou koncepci napájení.

Funkční oblast napájení a ochrany
Připojení
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Připojení“.
Nyní zjistit více
Připojení
Asistenční systém pro přepěťovou ochranu
ImpulseCheck je celosvětově prvním inteligentním asistenčním systémem přepěťové ochrany v oblasti ochrany sítě.
Zkušební a dohledové přístroje
Asistenční systém pro přepěťovou ochranu
Přepěťová ochrana pro systémy napájecích zdrojů
Technologie SEC spolehlivě chrání zařízení a přístroje před přepěťovými událostmi, a zamezuje tak výpadku výroby.
Přepěťová ochrana
Přepěťová ochrana pro systémy napájecích zdrojů
Monitorování energie
Elektroměry EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně. Digitální služby a globální přístup pomocí cloudového připojení vám poskytnou vysokou dostupnost a transparentnost.
Monitorování energie
Monitorování energie
Rozvod potenicálu u střídavého proudu
Se systémy Board CrossPowerSystem k rozdělování energie lze nyní snadno a rychle realizovat montáž rozdělovačů energie a spínačů.
Řídicí jednotky nabíjení AC
Rozvod potenicálu u střídavého proudu
24V napájení
Maximální dostupnost systému díky portfoliu výkonných produktů QUINT complete. Pro vaše individuální řešení nabízíme napájení QUINT POWER, měniče DC/DC, aktivní a pasivní moduly redundance a rozhraní USVen a ethernet.
Napájení
24V napájení
Přístrojová ochrana
Selektivní přístrojová ochrana s nejrůznějšími aktivačními mechanismy nabízí maximální bezpečnost pro každý spotřebič. V portfoliu řady COMPLETE line naleznete správný přístrojový jistič pro každou aplikaci.
Přístrojové jističe
Přístrojová ochrana
Rozvod potenciálu u stejnosměrného proudu
K zajištění bezchybného fungování strojů a zařízení je potřeba k různým systémovým komponentám přivádět proud a signály. Koncept rozdělovacího bloku PTFIX nabízí správné řešení pro každou aplikaci.
Rozvodné bloky a přístrojové svornice
Rozvod potenciálu u stejnosměrného proudu

Výkonná přepěťová ochrana bezpečně nasměruje přechodné přepětí na stranu střídavého proudu, aniž by došlo k odstávce zařízení. Přenos přepěťových událostí do cloudu umožňuje preventivní údržbu.
Moderní řešení rozvodu potenciálu u střídavého a stejnosměrného proudu v rozvaděči snižují požadavky na místo i dobu instalace. Redundandní řešení nebo baterie rozšiřují v případě potřeby napájení stejnosměrným proudem, a zajišťují tak 24V napájení i v kritických situacích. Přístrojové jističe zabraňují negativním účinkům poruch z pole na celý systém. Kromě napájení a ochrany pomáhají v celém systému monitorovací řešení se zajištěnou kompatibilitou do budoucna se šetřením energie.