Technika připojení pro strojírenství

Pomocí řady CLIPLINE complete, jedinečného systému řadových svornic z programu COMPLETE line, máte k dispozici volný výběr techniky připojení. Tato varianta vám umožňuje celosvětově flexibilně reagovat na všechna přání a požadavky. Všechny techniky připojení lze díky stejnému příslušenství navzájem libovolně kombinovat.

Připojení

Produkty z portfolia COMPLETE line zaručují spolehlivé elektrické propojení všech zařízení v rozvaděči.

Funkční oblast Připojení
Napájení a ochrana
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Napájení a ochrana“.
Nyní zjistit více
Napájení a ochrana
Spínání zátěže
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Spínání zátěže“.
Nyní zjistit více
Spínání zátěže
Úprava signálů
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Úprava signálů“.
Nyní zjistit více
 Úprava signálů
Řízení
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Řízení“.
Nyní zjistit více
Řízení
Svornice pro vysoký proud
Svornice pro vysoký proud PTPOWER nabízejí rychlou a uživatelsky přívětivou možnost propojení velkých vodičů.
Svornice pro vysoký proud
Řadové svornice pro všechny technologie připojení
S jedinečným systémem řadových svornic od společnosti Phoenix Contact máte volný výběr technologie připojení.
Řadové svornice pro všechny technologie připojení
Připojovací svorky motoru
K jednoduchému připojení motoru použijte čtyřpatrovou řadovou svornici pro jmenovité průřezy 2,5 mm² a 4 mm².
Řadové svornice
Připojovací svorky motoru
Robustní konektory
Robustní konektory HEAVYCON zaručují bezpečný přenos signálů, dat a výkonu i v nejtěžších podmínkách.
Robustní konektory
Robustní konektory
Propojovací svornice a rozvaděče napětí
Kompaktní propojovací svornice PTRV slouží k přehlednému propojování signálů v prostředí automatizace.
Propojovací rozvaděč
Propojovací svornice a rozvaděče napětí
Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice
Phoenix Contact nabízí rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice se schopností přenosu proudu až 31 A a maximálním jmenovitým napětím 1 000 V.
Rozpojovací svornice a nožové rozpojitelné svornice
Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice
Svornice snímače / akčního členu
Snímače a akční členy můžete propojovat snadno a přehledně pomocí kompaktních řadových svornic PTIO.
Řadové svornice
Svornice snímače / akčního členu

Příklad 1
Výkonné svornice pro vysoký proud jsou vhodné k napájení energií.
Příklad 2
Řada COMPLETE line nabízí pro každou aplikaci vhodný rozvaděč napětí – od všestranných rozvodných bloků až po kompaktní průchozí svornice.
Příklad 3
Spotřebiče v poli můžete propojit kompaktními prostorově úspornými připojovacími svorkami motoru. Individualizovatelné stěnové průchodky přitom tvoří flexibilní rozhraní směrem ven.
Příklad 4
Propojovací svornice se používají především při přenosu signálu. Potřebnou bezpečnost přitom zajišťují vhodné oddělovací a nožové rozpojitelné svornice.
Příklad 5
K mimořádně prostorově úspornému propojení snímačů a akčních členů jsou vhodné speciální svornice pro snímače a akční členy.