Přizpůsobení signálů ve strojírenství

Relé jsou součásti rozhraní, které v závislosti na svém provedení plní různé úkoly při zapínání, vypínání a přepínání proudových obvodů. Spínače náchylné k poruchám ohrožují dostupnost strojů a systémů. Díky širokému spektru produktů z programu COMPLETE line máte k dispozici ekonomická řešení splňující všechny nároky moderních koncepcí zařízení.

Úprava signálů

Řada COMPLETE line nabízí bezpečná a spolehlivá řešení pro propojení řídicích jednotek s polem.

Funkční oblast Úprava signálů
Řízení
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Řízení“.
Nyní zjistit více
Řízení
Systémová kabeláž
S řešeními systémové kabeláže od společnosti Phoenix Contact snížíte náklady na propojení jednotlivých komponent automatizačního systému.
Systémová kabeláž
Vysoce kompaktní reléové moduly
Reléový systém PLC-INTERFACE je výkonným rozhraním mezi řídicími jednotkami a periferními zařízeními s extra úzkými, osaditelnými relé a elektronickými relé, včetně kompletního příslušenství.
Vysoce kompaktní reléové moduly
Řízení
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Řízení“.
Nyní zjistit více
Řízení
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem
Analogové oddělovací zesilovače MACX nabízejí komplexní řešení pro bezpečné, bezporuchové zpracování analogových a digitálních signálů.
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem
Přepěťová ochrana pro techniku MaR
Díky konstrukční šířce od 3,5 mm je TERMITRAB complete nejužší přepěťovou ochranou pro techniku MaR na světě.
Přepěťová ochrana pro techniku MaR
Oddělovací zesilovače s připojením ke sběrnici a síti
MINI Analog Pro je první řada 6 mm oddělovacích zesilovačů se zásuvnou technologií připojení. Dobře viditelné, snadno přístupné body připojení a měření proudu za provozu usnadňují práci.
Oddělovací zesilovače s připojením ke sběrnici a síti
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem
Analogové oddělovací zesilovače MACX nabízejí komplexní řešení pro bezpečné, bezporuchové zpracování analogových a digitálních signálů.
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem
Připojení
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Připojení“.
Nyní zjistit více
Připojení

Příklad 1
Systémová kabeláž minimalizuje náklady na propojení mezi řídicími jednotkami a polem díky předpřipraveným a testovaným kabelům. Úpravu digitálních I/O signálů přebírají destičková relé úzká pouhých 6 mm.
Příklad 2
K dostání je rozsáhlý program měničů a oddělovacích zesilovačů pro bezchybný přenos analogových signálů.
Příklad 3
Přepěťové ochranné moduly vyvinuté speciálně k použití s měřicí, řídicí a regulační technikou zaručují dostupnost i za těžkých podmínek. Oddělovací zesilovače s připojením ke sběrnici a síti bezpečně přenášejí signály z pole do průmyslové sítě.