Spolehlivé zásobování a ochrana v poli
Častou výzvou ve strojírenství je spolehlivé zásobování decentrálně instalovaných spotřebičů v poli. To mohou být např. řídicí prvky, ventilové ostrovy, senzory nebo decentrální rozvaděče. Řada COMPLETE line nabízí pro tuto úlohu univerzální řešení s krytím IP67.
Konstrukce spolehlivého napájení pro pole
Napájení TRIO IP67 s robustním hliníkovým pouzdrem a připojeními, které jsou konstruovány pro osvědčený systém polní kabeláže SAC s M12, 7/8 palci nebo kulatými konektory IPD, se hodí pro bezpečné použití v poli. Varianty s volitelnou integrovanou pojistkou a IO-Link rozšiřují rozsah funkce napájení: dohlíží pomocí IO-Link na různá data, aby bylo možné v případě potřeby přijmout opatření pro zvýšení efektivity a spolehlivosti. Parametrizace jednotlivých kanálů probíhá pohodlně pomocí IO-Link.
Pokud není v napájení integrována či do rozvaděče namontována žádná výkonová a přístrojová ochrana, měla by být namontována na ochranu aplikace, např. před zkraty. Rozvod výkonu se hodí pro tuto funkci v prostředí IP67. Vedle ochrany aplikace přebírá rozvod výkonu i rozvod potenciálu.
V závislosti na aplikaci probíhá další rozvod potenciálu DC prostřednictvím polní kabeláže. Sortiment SAC s M12 a 7/8palcovými výkonovými a datovými vedeními zahrnuje konektory, zásuvky, adaptéry a rozvaděče s klasickými přípojkami pro sešroubování nebo praktickou pružinovou přípojkou push-lock.