SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
-
Rozvodka Power
1411048
Rozvodka Power, aplikace: Zásobování energií, typ připojení: M12 s dutinkami Kov, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, kódování: T, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, Univerzální; přípojka kmenového vedení: výměnné kmenové připojení 90°, stínění: ne, Diagnostický port, M12, kódování A, počet pólů: 12
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
| aplikace | Zásobování energií |
| Počet pólů | 4 |
| Počet zásuvných míst | 4 |
| Kódování | T |
| Lokální diagnóza | |
| Sledovaná funkce | Napájecí napětí na 1 modul |
| Optické zobrazení | zelená LED |
| Provozní napětí maximálně Umax | 30,5 V DC |
| Místní diagnostika | Napájecí napětí na 1 modul zelená LED |
| ukazatel stavu I/O LED žlutá | |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Jmenovitý proud celkově | 70 A (při 40 °C, respektovat rozdělení zatížených cest proudu) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení výstupů; Tavné pojistky v zásuvce konektoru |
| proudová zatížitelnost na větev max. | 10 A (Diagnostická dutinka M12 na každý kanál max. 50 mA) |
| Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 2x 9,25 A (při 40 °C) |
| Připojení vodiče | |
| typ připojení senzoru/aktoru | M12 s dutinkami |
| Průřez přípoje Flexibilní napájení | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez přípoje AWG Flexibilní napájení | 14 ... 10 |
| Utahovací moment šroubu víka | 0,6 Nm |
| Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru | 0,4 Nm |
| Utahovací moment čepičková matice | 5 Nm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 52 mm |
| Délka | 212 mm |
| Materiálem Plášť závitu | Zinkový tlakový odlitek |
| Materiálem Pouzdro | PBT |
| Materiálem Zalévací hmota | PUR |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | Viton |
| NBR | |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Materiál povrch kontaktu | podniklovány, pozlaceny |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
| Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PC |
| Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | postříbřený |
| Vnější průměr vedení | 9 mm ... 15,5 mm |
| Typ připojení | výměnné kmenové připojení |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 80 °C |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-111 |
| Označení normy | Ráz, vibrace |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| Objednací číslo | 1411048 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF3 |
| Kód výrobku | AF3ECC |
| GTIN | 4046356920254 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 598,25 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 552,88 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 013a833b-1933-48e7-a832-941a0712eddd |
Kompatibilní produkty
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Lisovací kontakt 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663284
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Kontaktní vložka 1408517
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Pouzdro 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Pouzdro 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Kabelové šroubení 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Kabelové šroubení 1853764
-
SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO - Kabel snímače/akčního členu 1554801
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Silové konektory 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Silové konektory 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Zaskakovací štítky 0830765
-
PROT-MS SCO - Uzavírací šroub 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Lisovací kleště 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Lisovací kleště 1297083
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Šroubovák 1206450
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno