cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 221474| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 12 A | - 16 | ||
UL osvědčení
ID schválení: FILE E 221474| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 12 A | - 16 | ||
Silové konektory, Výkon, 4-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: T, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg11, vnější průměr vedení 8 mm ... 10 mm, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V, Kontakt 4 předbíhající
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 12 A | - 16 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 12 A | - 16 | ||