Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Silové konektory
1408988

Silové konektory, 4-pólový, nestíněný, Zástrčka úhlový M12, kódování: T, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg11, vnější průměr vedení 8 mm ... 10 mm, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V, Kontakt 4 předbíhající

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
Výkonné: konektory DC až pro 12 A a 63 V DC
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T