Funkční bezpečnost ve strojírenství

Propojení všech jednotek digitalizovaného závodu do sítě vyžaduje komplexní pohled na procesy včetně zajištění funkční bezpečnosti. Snažíme se o to, aby naše bezpečnostní řešení vždy poskytovala optimální ochranu zaměstnanců a zařízení v digitálním věku. A vy můžete prostřednictvím integrace bezpečnosti do modulární automatizace dále zvyšovat dostupnost svých zařízení.

Funkční bezpečnost

Systém COMPLETE line zahrnuje škálovatelné portfolio inovativních bezpečnostních komponent.

Funkční oblast Funkční bezpečnost
Vysoce kompaktní vazební relé
Díky technologii relé vyvinuté naší společností jsou zařízení PSRmini nejužšími spojovacími relé k bezpečnému zapínání a vypínání na světě.
Bezpečnostní relé
Vysoce kompaktní vazební relé
Bezkontaktní bezpečnostní spínače
Kompaktní PSRswitch je elektronický, kódovaný bezpečnostní spínač pro flexibilní monitorování ochranných dveří a polohy.
Bezpečnostní spínač
Bezkontaktní bezpečnostní spínače
Multifunkční bezpečnostní relé
PSRmultifunction nabízí překrývající se okruhy senzorů a dva místní okruhy senzorů v jednom bezpečnostním relé. Své uplatnění často nacházejí v aplikacích s až třemi bezpečnostními funkcemi a pouze jedním zařízením.
Konfigurovatelné bezpečnostní moduly
Multifunkční bezpečnostní relé
Řízení
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Řízení“.
Nyní zjistit více
Řízení
Bezpečné V/V
Se systémy V/V Inline a Axioline F začleníte funkční bezpečnost do sítě bez bezpečnostního relé. Vaše upřednostňovaná standardní síť i standardní řídicí jednotky zůstanou zachovány.
Bezpečné V/V
Bezpečné V/V
Se systémy V/V Inline a Axioline F začleníte funkční bezpečnost do sítě bez bezpečnostního relé. Vaše upřednostňovaná standardní síť i standardní řídicí jednotky zůstanou zachovány.
Bezpečné V/V
Bezpečná komunikace
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Bezpečná komunikace“.
Nyní zjistit více
Bezpečná komunikace
Bezpečná řídicí technika
S našimi bezpečnostními řídicími jednotkami RFC 470S je možné vyřešit také komplexní bezpečnostní i standardní aplikace. Díky integrovanému rozhraní PROFINET komunikuje řídicí jednotka přímo s moduly V/V PROFIsafe řady Inline nebo Axioline F.
Bezpečná řídicí technika
Bezpečné V/V
Se systémy V/V Inline a Axioline F začleníte funkční bezpečnost do sítě bez bezpečnostního relé. Vaše upřednostňovaná standardní síť i standardní řídicí jednotky zůstanou zachovány.
Bezpečné V/V

Příklad 1
Jednoduchá bezpečnostní relé spojují snímače přímo s akčními členy.
Příklad 2
Konfigurovatelná bezpečnostní relé nahrazují klasické pevné propojení intutivním softwarovým řešením.
Příklad 3
Technologite SafetyBridge umožňuje přenos dat souvisejících s bezpečností přes standardní komunikační sítě.
Příklad 4
Nabídku COMPLETE line završují bezpečnostní řídicí jednotky na komplexní úlohy a nejvyšší bezpečnostní požadavky s vysokým objemem V/V.