Řadič Inline nabízí možnost komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Programování probíhá pomocí PC Worx Express nebo PC Worx (IEC 61131-3).
Klasická řídicí technika podle IEC 61131
Chcete programovat podle IEC 61131-3? Společnost Phoenix Contact nabízí klasickou řídicí techniku ve všech výkonových třídách tak, aby vyhovovala vašim požadavkům. Používejte naše řídicí jednotky, např. ve strojírenství a investiční výstavbě, v oblasti obnovitelných zdrojů energie nebo automobilových aplikacích. Využívejte naše portfolio řídicích jednotek s vhodnými V/V nebo se rozhodněte pro vysoce výkonnou řídicí jednotku s cílem zajistit maximální výkon.
Řadič Inline nabízí možnost komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Programování probíhá pomocí PC Worx Express nebo PC Worx (IEC 61131-3).
Řadič Inline nabízí možnost komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Programování probíhá pomocí PC Worx Express nebo PC Worx (IEC 61131-3).
Řadič Inline nabízí možnost komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Programování probíhá pomocí PC Worx Express nebo PC Worx (IEC 61131-3).
Axiocontrol pro přímé ovládání Axioline I/Os. Se 2 rozhraními Ethernet a možností programování podle IEC 61131-3. Kompletní s připojovacím konektorem a popisovacím polem.
S těmito softwarovými PLC vyřídí PC nyní i všechny řídicí úlohy. Řiďte své procesy zcela podle potřeby přes PROFINET nebo Modbus/TCP
Axiocontrol pro přímé ovládání Axioline I/Os. Se 2 rozhraními Ethernet, rozšířeným teplotním rozsahem a možností programování podle IEC 61131-3. Kompletní s připojovacím konektorem a popisovacím polem.
Vysoce použitelný Remote Field Controller s redundantní funkcí, Ethernet 3x 10/100, řadič PROFINET, krytí IP20, výměnná paměť parametrů
Remote Field Controller s 4x 10/100/1000 Ethernet, řadič VV PROFINET s integrovanou bezpečnostní řídicí jednotkou PROFIsafe, PROFINET-Device, krytí IP20, výměnná parametrizační paměť
Vaše výhody s řídicí technikou dle IEC 61131
-
Komunikativní díky integrovanému, volně programovatelnému webovému serveru a také široké
nabídce rozhraní a protokolů - Dlouhá životnost díky solidním pouzdrům a elektronice odolné vůči vlivům v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou
- Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost díky četným I/O, které jsou optimálně přizpůsobeny PLC
- Globální služby, podpora i krátké doby odezvy zvyšují dostupnost zařízení
Nové produkty
Řídicí technika konstrukční řady Axiocontrol
Rychlá a robustní řídicí technika
Řídicí jednotky řady Axiocontrol (AXC) jsou navrženy pro maximální výkon, jednoduchou manipulaci a použití v náročném průmyslovém prostředí. Základ tvoří mimořádně robustní pouzdro a vynikající vlastnosti elektromagnetické kompatibility. Mimo to poskytují vyšší míru bezpečnosti díky integrovanému zdroji nepřerušeného napájení.
Spolu se systémy I/O Axioline Smart Elements a Axioline F nabízí řídicí jednotky Axiocontrol maximální rychlost díky přímému připojení sběrnice.
AXC 1050 je k dispozici i s rozšířeným teplotním rozsahem pro extrémní podmínky.
PLC s maximálním výkonem pro zajištění redundance a bezpečnosti
Redundantní a bezpečná PLC s maximálním výkonem
Výkonná PLC řady RFC (Remote Field Controller) mají diagnostický displej, na němž můžete pohodlně číst stavová hlášení ze systému řídicí jednotky a systému polní sběrnice. Se silným procesorem zpracujete rozsáhlé úlohy automatizace maximální rychlostí.
Zajistěte plynulý provoz své automatizace s redundantními PLC PROFINET. Vysoce výkonná PLC díky AutoSync Technology automaticky vytvoří redundantní systém.
Použitím bezpečnostní varianty integrujete do stávajících zařízení bezpečnostní funkce až do úrovně integrity zabezpečení 3. Nasazením PROFIsafe se sníží náklady na propojení a instalaci.
Inline PLC s lokálními svornicemi V/V
PLC a I/O systém pro flexibilní a hospodárnou automatizaci
Řídicí jednotky Inline (ILC) jsou osvědčeným standardem v portfoliu PLC od společnosti Phoenix Contact. Řídicí technika podporuje všechny běžné komunikační kanály, jako je Ethernet a rádiové spojení. Kromě toho je možné je jednoduše rozšířit pomocí široké škály modulů V/V Inline a nabízí špičkovou komunikaci prostřednictvím integrovaného, libovolně programovatelného webového serveru.
Řídicí techniku lze snadno začlenit do stávajících sítí PROFINET pomocí funkce PROFINET Device.
Programovací software PLC podle IEC 61131 s integrovanou bezpečností a Simulink pro různé aplikace
Software k programování podle IEC 61131-3
Od přehledných úloh se základními PLC až po komplexní automatizaci zařízení s vysoce výkonnými řídicími jednotkami: Zde najdete vhodný software pro svou aplikaci. Naprogramujte své PLC s pomocí softwaru PC Worx podle IEC 61131-3, konfigurace polní sběrnice a diagnostiky zařízení. Pro rychlý vstup do světa automatizace máte navíc k dispozici bezplatný software PC WORX Express. Vytvořte ze svého PLC bezpečnostní řídicí jednotku pomocí SafetyProg nebo integrujte funkce Matlab Simulink pomocí PC Worx Target for Simulink.