Modulární malá řídicí jednotka AXC 1050 pro V/V systém Axioline je rychlá, robustní a jednoduchá – je důsledně přizpůsobená maximálnímu výkonu, jednoduché manipulaci a použití v náročných průmyslových podmínkách.
AXC 1050
-
Řídicí jednotka
2700988
Axiocontrol pro přímé ovládání Axioline I/Os. Se 2 rozhraními Ethernet a možností programování podle IEC 61131-3. Kompletní s připojovacím konektorem a popisovacím polem.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | Axiocontrol |
| Provedení | modulární |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Displej | |
| Diagnostický displej | ne |
| Remanentní datová paměť | 48 kB (NVRAM) |
| Runtime systém IEC 61131 | |
| Programová paměť | 2 MB |
| Datová paměť | 2 MB |
| Počet úloh řídicích jednotek | 8 |
| Axioline | |
| Počet dat procesu | max. 8192 Bit (na stanici) |
| max. 4096 Bit (Místní sběrnice Axioline F (Input)) | |
| max. 4096 Bit (Místní sběrnice Axioline F (Output)) | |
| Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 (Je nutno respektovat proudový odběr) |
| PROFINET | |
| Funkce zařízení | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Specifikace | Version 2.3 |
| Rychlost aktualizace | min. 32 ms (16 účastníků) |
| min. 32 ms (8 účastníci) | |
| min. 16 ms (4 účastníci) | |
| min. 8 ms (2 účastníci) | |
| min. 4 ms (1 účastník) | |
| Conformance Class | A |
| Počet podporovaných účastníků | max. 16 (na řadiči PROFINET) |
| Podporovaná funkce | MRP |
| MRP | |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funkce | |
| Diagnostický displej | ne |
| Redundantní funkce | ano |
| Upozornění na redundantní funkci | možná aplikační systémová redundance |
| Bezpečnostní funkce | ne |
| Funkčnost | |
| Podporované programovací jazyky | Seznam instrukcí (AWL/IL) |
| Jazyk realizace procesu (AS/SFC) | |
| Schéma kontaktů (KOP/LD) | |
| jazyk funkčních modulů (FBS/FBD) | |
| Strukturovaný text (ST) | |
| Systémové předpoklady | |
| Inženýringový nástroj | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Konfigurační nástroje | Config+ od verze 1.01 |
| Diagnostické nástroje | DIAG+ |
| Runtime systém | eCLR |
| Aplikační rozhraní | OPC |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,2 W |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano |
| Popis hodin reálného času | 1,73 s/den = 20 ppm při 25 °C |
| Potenciály | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana napájecího napětí; elektronicky |
| Ochrana proti přepólování napájecího napětí; elektronicky | |
| Potenciály: Napájení logického napětí UL (z UL se vyrábí napájení místní sběrnice Axioline F Usběrnice) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 650 mA (se 2 A na Usběrnici pro V/V a UL = 24 V) |
| Příkon | max. 13,2 W (2,0 A na sběrnici UBus, UL = 24 V) |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Napájení proudem | 2 A |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Webový server | ano |
| Místní sběrnice Axioline F | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Systém sběrnice | RJ45 |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (poloviční nebo plný duplex (automatické rozpoznání)) |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Počet kanálů | 2 |
| Servis | |
| Systém sběrnice | USB |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Micro USB typ B |
| Rychlost přenosu | max. 115,2 kBit/s |
| Počet kanálů | 1 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 74 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C až do 2000 m n.m. |
| -25 °C ... 55 °C až do 3000 m n.m. | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2, bez orosení, bez tvoření ledu) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2, bez orosení, bez tvoření ledu) |
| Náraz (provoz) | 10g (Zkouška soustavnými rázy podle DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | 5g |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 58 kPa ... 106 kPa (až do 4500 m n.m.) |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Certifikát | E238705 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Vybíjení elektrostatického náboje (ESD)IEC 61000-4-2 Kritérium B, Kontaktní výboj ±6 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetická poleIEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Rychlé přechodové jevy (Burst)IEC 61000-4-4 Kritérium B, ±2 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Přechodné přepětí (Surge)IEC 61000-4-5 Kritérium B, napájecí vedení DC: ± 0,5 kV / ±1,0 kV (symetricky/nesymetricky), stínění kabelu polní sběrnice ±1,0 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Poruchové veličiny ve vedeníIEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
| Kontrola rušivého vyzařování dle EN IEC 61000-6-3 Třída B |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2700988 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRA |
| Kód výrobku | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 234,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 244 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Kompatibilní produkty
-
AX OPC SERVER - Software pro ovladače a rozhraní 2985945
-
SD FLASH 512MB - Programová/konfigurační paměť 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programová/konfigurační paměť 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Paměť 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Paměť 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programová/konfigurační paměť 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Spojovací kabel 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Programovací software 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programovací software 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software pro ovladače a rozhraní 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software pro ovladače a rozhraní 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software pro ovladače a rozhraní 2402686
-
AXL F BS BK - Konektor připojení sběrnice 2701422
-
AXL CN S/UL - Zástrčka 2701421
Vaše výhody
Řadič PROFINET až pro 16 zařízení anebo funkčnost zařízení PROFINET
Možnost rozšíření paměti až o 2 GB pomocí zásuvné SD karty
Bezplatný Engineering s PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Integrovaný webový server FTP a HTML5
Podpora četných protokolů jako: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL atd.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno