Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PC WORX BASIC LIC - Programovací software
2985275

Softwarový balík pro automatizační řešení na bázi PC, licence PC WORX BASIC, obsahuje všech 5 jazyků IEC, bez kompilátoru MSFC, max. 2048 bajtů vstupních a výstupních dat, licenční klíč specifický pro verzi

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Programovací prostředí pro všechny řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact
Celosvětově jednotná obsluha díky programováním podle IEC 61131
Rychlé uvedení do provozu a programování díky rozsáhlé standardní knihovně
Integrovaná konfigurace polní sběrnice a sítě
Rozšiřitelné v závislosti na aplikaci s vhodnými základními funkčními prvky
Integrovaná diagnostika a monitorování
Průběžná podpora Drag-and-Drop
Pohodlná manipulace s přístroji díky integrované konfiguraci a adresování PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS a Modbus-TCP
Změny programování i při spuštěném ovládání
Otevřené rozhraní EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrované simulační prostředí