Software pro ovladače a rozhraní - PC WORX UA SERVER-PLC 80
2402686

Server OPC UA pro komunikaci s max. 200 řídicími jednotkami

Downloads

Detaily výrobku


PC WORX UA SERVER poskytuje všem klientům OPC UA proměné řídicích jednotek, které byly naprogramovány pomocí PC Worx. Všechny proměnné byly zobrazeny na serveru podle profilu PLCopen. Názvy proměnných jsou automaticky synchronizovány z aktuálního projektu. Server prostřednictvím binárního profilu podporuje všechny bezpečnostní profily, takže mohou být všechny přístupy upraveny.
Konfigurátor uživatele optimálně navádí při konfiguraci řídicích jednotek a bezpečnostních nastavení. Také diagnostické informace k aktuální komunikaci mohou být zobrazeny s konfigurátorem z jiného počítače.



Všeobecně
Upozornění k systémovým předpokladům Respektujte individuální vlastnosti a předpoklady přístrojů. V případě dotazů se prosím obraťte přímo na podporu nebo kontaktní osobu v prodeji.
Upozornění k rychlosti aktualizace Bezpečné rychlosti aktualizace jsou velmi závislé na zvolené řídicí jednotce, jejím vytížení a zvoleném PC.

Typ produktu Ovladače a rozhraní
Rozsah dodávky Balení s licenčním dopisem pro jednotlivé místo (software přes download)

Účel použití softwaru Provozní licence
Upozornění ke stavu verze Platí pro verzi 1.1 (vlastnosti starších verzí najdete v pokynech k verzi v oblasti Download)
Stavy verzí přístrojů, jiných softwarových balíků nebo operačního systému je nutné udržovat aktualizované.
Informace o licenci
Druh licence Licence pro jednotlivé místo
Upozornění k typu licence Konfigurátor bez licence. Server bez licence v demorežimu omezen na runtime v délce jedné hodiny
Funkčnost
Základní funkce Data Exchange podle DA Profil Spec 1.02 (2012)
Security Policies: None, Basic128RSA15, Basic256
Message Security: Mode none, sign, sign&encrypt
Komunikační profil podle serveru založeném na PC prostřednictvím binárního protokolu přes TCP/IP
Jednoduchý přístup k arrays a strukturám
Předpis zobrazení proměnných podle PLCopen Profil Spec 1.00
Výměna dat s až 200 řídicími jednotkami
Automatické přepnutí u redundantních řídicích jednotek (např. RFC 460 R) nebo aplikační redundance
Podporované řídicí jednotky ILC 1x1, AXC 1xxx, AXC 3xxx, RFC 460R, RFC 480S, PC WORX RT BASIC/SRT
Počet podporovaných řídicích jednotek max. 200
Počet položek OPC max. 100000
Počet položek OPC/řídicí jednotky žádné omezení, v závislosti na vytížení řídicí jednotky
typ. 500 (u AXC 1xxx a ILC 1x1)
typ. 10000 (u AXC 3xxx , RFC 460R a PC WORX BASIC/SRT)
Podporované typy dat (standardní) BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME podle IEC 61709
Podporované typy dat (uživatelsky definované) ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT podle IEC 61131
Systémové předpoklady
Operační systém Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
Windows® Server 2012
Windows® Server 2016
.NET Framework 4.5 (nutné pro konfigurátor)
.NET Framework 3.5 (nutné pro licencování serveru)
Procesor min. Intel® Core™ i7
Pracovní paměť min. 8 GB
Rozhraní min. Gigabit Ethernet
Podporované národní jazyky anglicky
Předpoklady softwaru PC WORX od verze 6

Objednací číslo 2402686
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód DRD
Kód výrobku DRDBAG
Strana katalogu Strana 36 (C-6-2019)
GTIN 4055626119434
Hmotnost/kus (včetně obalu) 63,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 63,6 g
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242504
ECLASS-10.0.1 27242504
ECLASS-11.0 27242504

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43232400


Vaše výhody

Bezpečnostní konfigurace podporovaná nástroji
Detailní vlastnosti diagnostiky
Přímý přístup ke všem typům dat, arrays a komplexní struktury podporované PC WORX
Transparentní přístup k redundantním řídicím jednotkám
Standardizovaný přístup podle informačního modulu PLCopen pro IEC 61131-3