ILC 151 ETH
-
Řídicí jednotka
2700974
Řadič Inline nabízí možnost komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Programování probíhá pomocí PC Worx Express nebo PC Worx (IEC 61131-3).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Řídicí jednotka |
| Produktová řada | Inline-Controller |
| Provedení | modulární |
| Displej | |
| Diagnostický displej | ne |
| Procesor | AlteraNios® II 64 MHz |
| Runtime systém IEC 61131 | |
| Programová paměť | 256 kB |
| Remanentní datová paměť | 8 kB (NVRAM) |
| Datová paměť | 256 kB |
| Počet datových prvků | v závislosti na datové paměti |
| Počet úloh řídicích jednotek | 8 |
| Systémové meze | |
| Počet dat procesu (Vstupní/výstupní data INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Počet dat procesu (Modbus TCP-Client) | max. 16384 Bit (interní klient Modbus/TCP) |
| Počet podporovaných účastníků (INTERBUS) | max. 128 |
| Počet klientů Modbus TCP | max. 8 větší než FW 4.42 |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice (INTERBUS) | max. 63 (Je nutno respektovat proudový odběr) |
| Počet účastníků s parametrickým kanálem | max. 16 |
| Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice | max. 3 |
| PROFINET | |
| Funkce zařízení | PROFINET Device |
| Specifikace | 2.2 |
| Number of slots | 1 |
| Device ID | 007Ehex / 126dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funkce | |
| Diagnostický displej | ne |
| Redundantní funkce | ne |
| Bezpečnostní funkce | ne |
| Programovací data | |
| Délka registru (master) | 512 Byte |
| Funkčnost | |
| Programovací nástroje | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Podporované programovací jazyky | Seznam instrukcí (AWL/IL) |
| Jazyk realizace procesu (AS/SFC) | |
| Schéma kontaktů (KOP/LD) | |
| jazyk funkčních modulů (FBS/FBD) | |
| Strukturovaný text (ST) | |
| Systémové předpoklady | |
| Konfigurační nástroje | Config+ od verze 1.01 |
| Diagnostické nástroje | DIAG+ |
| Runtime systém | eCLR |
| Aplikační rozhraní | OPC |
| Přenosové médium | Měď |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano |
| Popis hodin reálného času | 8,5 s/den integrováno (zálohování akumulátorem) |
| Power reserve | max. 240 h (při 25 °C) |
| Potenciály: Napájení 24 V UILC | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -15 % / +20 % (dle EN 61131-2) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Odběr proudu | typ. 80 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů) |
| Potenciály: Napájení logiky 7,5 V UL (rozvodka potenciálu) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC ±5 % |
| Elektrické napájení | max. 0,8 A DC (Respektujte snížení výkonu) |
| Potenciály: 24V analogové napájení UANA (posunovač potenciálu) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 0,5 A DC (Respektujte snížení výkonu) |
| Potenciály: Hlavní napájení 24 V UM | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -15 % / +20 % (dle EN 61131-2) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 8 A DC (Součet z UM + US) |
| Odběr proudu | max. 8 A DC |
| 6 mA (bez snímačů) | |
| Potenciály: Napájení segmentů 24 V US | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -15 % / +20 % (dle EN 61131-2) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 8 A (Součet z UM + US) |
| Odběr proudu | max. 8 A DC |
| 10 mA (bez aktorů) | |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 typ 1 NPN/PNP |
| Počet vstupů | 8 |
| Délka vedení | max. 30 m |
| Typ připojení | Inline rozváděč uzemnění |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
| Rozsah vstupního napětí | -0,5 V ... 30 V |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -0,5 V ... 5 V |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V ... 30 V |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 7 mA |
| max. 15 mA | |
| Doba vstupního filtru | typ. 5 ms (Změna signálu 01) |
| typ. 5 ms (Změna signálu 10) | |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
| Počet výstupů | 4 |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
| Maximální výstupní proud pro každý modul / svorku | 2 A |
| Jmenovitá zátěž svítidel | 12 W |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 12 W |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Webový server | ano |
| Ethernet | |
| Systém sběrnice | RJ45 |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Počet kanálů | 1 |
| místní sběrnice INTERBUS (Master) | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBaud / 2 MBaud (s možností přepnutí) |
| Zadávání parametrů/obsluha a ovládání/diagnostika | |
| Systém sběrnice | RS-232 |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | 6 pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2) |
| Rychlost přenosu | max. 115,2 kBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Počet kanálů | 1 |
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Šok | 25g, kritérium 1, podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | 5g |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Odolnost vůči plynům ohrožujícím funkce podle DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Oxid siřičitý (SO2) 10 ± 0,3 ppm (doba kontroly: 10 dní), sirovodík (H2S) 1 ±0,3 ppm (doba kontrola: 4 dny), vždy při teplotě 25 °C a vlhkosti vzduchu 75 % |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Vybíjení elektrostatického náboje (ESD)IEC 61000-4-2 Kritérium B, Kontaktní výboj ±6 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetická poleIEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Rychlé přechodové jevy (Burst)IEC 61000-4-4 Kritérium A, všechna rozhraní ±1 kVKritérium B, všechna rozhraní ±2 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Přechodné přepětí (Surge)IEC 61000-4-5 Kritérium B, napájecí vedení DC: ± 0,5 kV / ±1,0 kV (symetricky/nesymetricky), stínění kabelu polní sběrnice ±1,0 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Poruchové veličiny ve vedeníIEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
| Kontrola rušivých emisí podle norem EN 61000-6-4 / IEC 61000-6-4 Třída A |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2700974 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRA |
| Kód výrobku | DRAAAA |
| GTIN | 4046356665506 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 363 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 348,2 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6c30b054-6cee-47f6-9b39-a504876fff1b |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 40,6 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
SD FLASH 512MB - Programová/konfigurační paměť 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programová/konfigurační paměť 2701799
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programová/konfigurační paměť 2701190
-
AX OPC SERVER - Software pro ovladače a rozhraní 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software pro ovladače a rozhraní 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software pro ovladače a rozhraní 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software pro ovladače a rozhraní 2402686
Vaše výhody
Možnost rozšíření paměti až o 2 GB pomocí zásuvné SD karty
Bezplatný Engineering s PC Worx Express (IEC 61131-3)
Plnohodnotný master INTERBUS (4096 V/V body)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Integrovaný webový server FTP a HTML5
Podpora četných protokolů jako: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL atd.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno