Řídicí jednotka - ILC 191 ETH 2TX
2700976

Řadič Inline nabízí možnost komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Programování probíhá pomocí PC Worx Express nebo PC Worx (IEC 61131-3).

Downloads

Detaily výrobku


ILC 191 ETH 2TX je spolehlivá kompaktní řídicí jednotka pro systém I/O Inline. Vedle používání přímo připojitelných modulů I/O Inline se tato řídicí jednotka vyznačuje podporou celé řady protokolů založených na ethernetu jako například Modbus/TCP nebo PROFINET.



Omezení užívání
Upozornění CCCex Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně.

Provedení modulární
Typ produktu Ovládání
Displej
Diagnostický displej ne

Přenosové médium Měď
Hodiny reálného času
Hodiny reálného času ano
Popis hodin reálného času integrováno (zálohování akumulátorem)
Potenciály: Napájení 24 V UILC
Napájecí napětí 24 V DC -15 % / +20 % (dle EN 61131-2)
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Odběr proudu 80 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů)
Potenciály: Napájení logiky 7,5 V UL (rozvodka potenciálu)
Napájecí napětí 7,5 V DC ±5 %
max. 0,8 A DC (Respektujte snížení výkonu)
Potenciály: 24V analogové napájení UANA (posunovač potenciálu)
Napájecí napětí 24 V DC -15 % / +20 %
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
0,5 A DC (Respektujte snížení výkonu)
Potenciály: Hlavní napájení 24 V UM
Napájecí napětí 24 V DC -15 % / +20 % (dle EN 61131-2)
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
max. 8 A DC (Součet z UM + US)
Odběr proudu max. 8 A DC
6 mA (bez snímačů)
Potenciály: Napájení segmentů 24 V US
Napájecí napětí 24 V DC -15 % / +20 % (dle EN 61131-2)
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
max. 8 A (Součet z UM + US)
Odběr proudu max. 8 A DC
10 mA (bez aktorů)

Digitální
Název vstupu Digitální vstupy
Popis vstupu EN 61131-2 typ 1 NPN/PNP
Počet vstupů 8
Délka vedení max. 30 m
Typ připojení Inline rozváděč uzemnění
Technologie připojení 2-, 3-, 4-vodič
Rozsah vstupního napětí -0,5 V ... 30 V
Rozsah vstupního napětí, signál "0" -0,5 V ... 5 V
Rozsah vstupního napětí, signál "1" 15 V ... 30 V
Jmenovitý vstupní proud při UIN typ. 7 mA
max. 15 mA
Doba vstupního filtru typ. 5 ms ()
typ. 5 ms ()

Digitální
Název výstupu Digitální výstupy
Typ připojení Pružinové připojení
Technologie připojení 2-, 3-, 4-vodič
Počet výstupů 4
Maximální výstupní proud pro každý kanál 500 mA
Maximální výstupní proud pro každý modul / svorku 2 A
Jmenovitá zátěž svítidel 12 W
Jmenovitá zátěž ohmická 12 W
Chování při indukčním přetížení výstup může být zničen

Inline připojovací konektor
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,08 mm² ... 1,5 mm²

Webový server ano
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Systém sběrnice RJ45
Počet rozhraní 2
Typ připojení Zásuvka RJ45
Rychlost přenosu 10/100 MBit/s
Počet kanálů 2
místní sběrnice INTERBUS (Master)
Počet rozhraní 1
Typ připojení Datové řazení Inline
Rychlost přenosu 500 kBaud / 2 MBaud (s možností přepnutí)
Zadávání parametrů/obsluha a ovládání/diagnostika
Systém sběrnice RS-232
Počet rozhraní 1
Typ připojení 6 pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2)
Rychlost přenosu max. 115,2 kBit/s
Fyzika přenosu Měď
Počet kanálů 1

Procesor Altera Nios II 64 MHz
Frekvence impulzů 64 MHz
Remanentní datová paměť 48 kB (NVRAM)
Runtime systém IEC 61131
Programová paměť 1 MByte
Datová paměť 1 MByte
Počet úloh řídicích jednotek 8
INTERBUS-Master
Počet dat procesu max. 4096 Bit (INTERBUS)
Počet podporovaných účastníků max. 128
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice max. 63 (Je nutno respektovat proudový odběr)
Počet účastníků s parametrickým kanálem max. 24
Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice max. 3
Modbus/TCP-Client
Počet dat procesu max. 32768 Bit (interní klient Modbus/TCP)
Počet klientů Modbus TCP max. 16 větší než FW 4.42
PROFINET
Funkce zařízení PROFINET Device
Specifikace 2.2
Funkce
Diagnostický displej ne
Nadbytečnost řízení ne
Bezpečnostní funkce ne

Funkčnost
Podporované programovací jazyky Seznam instrukcí (AWL/IL)
Jazyk realizace procesu (AS/SFC)
Schéma kontaktů (KOP/LD)
jazyk funkčních modulů (FBS/FBD)
Strukturovaný text (ST)
Systémové předpoklady
Inženýringový nástroj PC Worx
PC Worx Express
Konfigurační nástroje Config+ od verze 1.01
Diagnostické nástroje DIAG+
Runtime systém eCLR
Aplikační rozhraní OPC

Šířka 80 mm
Výška 119,8 mm
Hloubka 71,5 mm

Barva zelená

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 55 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2)
Šok 25g, kritérium 1, podle IEC 60068-2-27
Vibrace (provozní) 5g
Tlak vzduchu (provoz) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Odolnost vůči plynům ohrožujícím funkce podle DIN 40046-36; DIN 40046-37 Oxid siřičitý (SO2) 10 ± 0,3 ppm (doba kontroly: 10 dní), sirovodík (H2S) 1 ±0,3 ppm (doba kontrola: 4 dny), vždy při teplotě 25 °C a vlhkosti vzduchu 75 %

Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Výboj statické elektřiny (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kritérium B, Kontaktní výboj 6 kV, vzdušný výboj 8 kV
Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Elektromagnetická pole EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m
Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Rychlé tranzienty (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kritérium A, všechna rozhraní 1 kVKritérium B, všechna rozhraní 2 kV
Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Tranzientní přepětí (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kritérium B, napájecí vedení DC: 0,5 kV/0,5 kV (symetricky/nesymetricky), stínění kabelu polní sběrnice 1 kV
Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Poruchové veličiny šířící se po vedení EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební napětí 10 V
Kontrola rušivých emisí podle norem EN 61000-6-4 / IEC 61000-6-4 EN 55011 Třída A
Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu

Objednací číslo 2700976
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód DRA
Kód výrobku DRAAAA
Strana katalogu Strana 49 (C-6-2019)
GTIN 4046356665520
Hmotnost/kus (včetně obalu) 374 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 351,4 g
Číslo celní sazby 85371091
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242207
ECLASS-10.0.1 27242207
ECLASS-11.0 27242207

ETIM

ETIM 8.0 EC000236

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151700

EAC

ID schválení: RU*DE*08.B.00529/19

DNV GL

ID schválení: TAA00002CU

LR

ID schválení: LR22191720TA

BV

ID schválení: 20989_C0 BV

BSH

ID schválení: 858

RINA

ID schválení: ELE121121XG

ABS

ID schválení: 22-2226444-PDA

cULus Listed

ID schválení: FILE E 238705

IECEx

ID schválení: IECEX TUR 20.0099

cULus Listed

ID schválení: FILE E 199827
X

ATEX

ID schválení: TÜV 20 ATEX 8619 X

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Možnost rozšíření paměti až o 2 GB pomocí zásuvné SD karty
Bezplatný Engineering s PC Worx Express (IEC 61131-3)
Plnohodnotný master INTERBUS (4096 V/V body)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Integrovaný webový server FTP a HTML5
Podpora četných protokolů jako: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL atd.