Napájecí zdroje UNO POWER se základními funkcemi.
Kompaktní napájecí zdroje UNO POWER jsou díky své vysoké hustotě výkonu ideálním řešením zvláště v kompaktních rozvaděčích pro zátěže do 960 W. Napájecí zdroje jsou k dispozici v různých výkonových třídách a konstrukčních šířkách. Díky vysokému stupni účinnosti a nízkým ztrátám při chodu na prázdno docílíte vysoké energetické účinnosti.
UNO2-PS/1AC/24DC/960W
-
Zdroj napájení
1110043
Primárně taktovaný napájecí zdroj, UNO POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 40 A, nastavitelné od 24 V DC ... 28 V DC
Detaily výrobku
AC provoz | |
Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie (TN, TT, IT (PE)) |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
110 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Snížení výkonu | < 99 V AC (1 %/V) |
Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
230 V AC | |
Druh napájecího napětí | AC |
Proudový ráz při zapínání | typ. 15 A (při 25 °C) |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,5 A2s |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 17 ms (120 V AC) |
typ. 23 ms (230 V AC) | |
Příkon | 10,5 A (100 V AC) |
9 A (120 V AC) | |
4,7 A (230 V AC) | |
4,5 A (240 V AC) | |
9,5 A (110 V AC (UL)) | |
4,5 A (240 V AC (UL)) | |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor, plynová bleskojistka |
Doba zapnutí | typ. 1 s |
Vstupní pojistka přístrojů | 20 A interní (ochrana zařízení), pomalá |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
účinnost | typ. 93,6 % (120 V AC) |
typ. 94,8 % (230 V AC) | |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, konstantní výkon omezen) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 40 A |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Snížení výkonu | 55 °C ... 70 °C |
Crest faktor | typ. 1,6 (120 V AC) |
typ. 1,6 (230 V AC) | |
Výstupní výkon (PN) | 960 W |
Paralelní zapojitelnost | ano, pro redundanci |
Sériová schopnost přepínání | ano, ke zvýšení napětí |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 35 V DC |
Zbytkové vlnění | typ. 150 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
< 3 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Doba náběhu | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Minimální ztrátový výkon při chodu naprázdno | < 5 W (120 V AC) |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 4 W (230 V AC) |
Minimální ztrátový výkon při jmenovité zátěži | < 67 W (120 V AC) |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 53 W (230 V AC) |
Integrované jištění | ne |
Vstup | |
Poloha | 1.x |
Označení | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibilní | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
AWG | 24 ... 10 (Cu) |
Délka odizolování | 8 mm |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
Výstup | |
Poloha | 2.x |
Označení | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
tuhý | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibilní | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 16 mm² |
tuhý (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
AWG | 20 ... 6 (Cu) |
Délka odizolování | 10 mm |
Utahovací moment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
10 lbf-in. ... 13 lbf-in. | |
Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
Signál | |
Poloha | 3.x |
Označení | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
tuhý | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibilní | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 16 mm² |
AWG | 20 ... 6 (Cu) |
Délka odizolování | 10 mm |
Utahovací moment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
10 lbf-in. ... 13 lbf-in. | |
Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
Signalizace LED | |
Signalizační režimy | LED DC OK - stav signálu provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkce | vizuální indikace provozního stavu |
Barva | zelená |
LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC (nesvítí) |
LED svítí (zeleně), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (svítí (zeleně), DC OK) |
LED bliká (zeleně) DC OK < 0,9 × UN | UOUT < 0,9 x UN (bliká (zeleně)) |
Signální výstup Relé 13/14 | |
Poloha | 3.x |
Způsob signalizace | Spínací kontakt DC OK – stav signálu: provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Označení pólu | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Funkce | Předávání provozního stavu |
Spínací kontakt (bez napětí země) | OptoMOS |
Spínací napětí | max. 30 V AC/DC |
max. 60 V DC | |
Proudová vodivost | max. 50 mA |
Stavová podmínka (Kontakt sepnut) | UOUT > 0,9 x UN (Kontakt sepnut) |
Stavová podmínka (Kontakt rozpojen) | UOUT < 0,9 x UN (Kontakt rozpojen) |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
3 kV AC (Kusová zkouška) | |
Izolační napětí vstup/PE | 3,5 kV AC (typová zkouška) |
2,4 kV AC (Kusová zkouška) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
> 530000 h (40 °C) | |
> 280000 h (55 °C) | |
Nařízení o ochraně životního prostředí | Směrnice RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Teplota | 40 °C |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Teplota | 40 °C |
Dodatečný text | 230 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Teplota | 40 °C |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Teplota | 40 °C |
Dodatečný text | 230 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Teplota | 40 °C |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Teplota | 40 °C |
Dodatečný text | 230 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Teplota | 25 °C |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Teplota | 25 °C |
Dodatečný text | 230 V AC |
Rozměry zboží | |
Šířka | 126 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 129 mm |
Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 125 mm (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní, pasivní) | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní, pasivní) | 30 mm / 30 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 30 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Ochranné lakování | ne |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro, svornice) |
Materiál pouzdra | Kov |
Materiál pouzdra | Hliník (AlMg3) / ocelový plech pozinkovaný |
Provedení krytu | Nerezová ocel |
Provedení bočních dílů | hliník |
Materiál zámku patky | Pozinkovaný ocelový plech |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C snížení výkonu: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
Výška nasazení | ≤ 3000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
Třída klimatu | 3K22 (podle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Náraz (provoz) | 18 ms, 30g, na prostorový směr (IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provoz) | < 13,2 Hz, amplituda ±1,0 mm dle IEC 60068-2-6 (IEC 60068-2-6) |
5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) | |
Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, snížení výkonu: 2,5 %/K) |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
Kategorie přepětí | |
EN 62477-1 | III (≤ 3000 m) |
Bezpečnost síťových zdrojů do 1100 V (izolační odstup) | |
Označení normy | Bezpečnost síťových zdrojů do 1 100 V (izolační odstup) |
Normy/předpisy | DIN EN 61558-2-16 |
Elektrická bezpečnost | |
Označení normy | Elektrická bezpečnost |
Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
Označení normy | Bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Ochranné malé napětí | |
Označení normy | Ochranné malé napětí |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Bezpečné oddělení | |
Označení normy | Bezpečné oddělení |
Normy/předpisy | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Omezení harmonických proudů v síti | |
Označení normy | omezení vyšších harmonických sítě |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
Poklesy napětí sítě | |
Označení normy | Požadavek polovodičového průmyslu týkající se výpadků napětí sítě |
Normy/předpisy | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Označení | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
SIQ | |
Označení | Schéma CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (třída A) | |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup | nesymetrický |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Napětí | 230 V AC |
Frekvence | 50 Hz |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 25 / 30 cyklů |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 12 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 1 cyklus |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium B |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Objednací číslo | 1110043 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPV13 |
GTIN | 4063151024420 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 592 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 126 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cda1744b-d834-453a-b008-a09f78f8ad11 |
Kompatibilní produkty
-
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - Modul redundance 2907752
-
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Modul redundance 2902879
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Modul redundance 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Svodič přepětí typu 3 2907928
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905744
Vaše výhody
Úspora energie díky vysoké účinnosti
Venkovní instalace je možná v rozšířeném teplotním rozsahu -25 °C ... +70 °C
Jednoduchý dohled výstupního napětí pomocí beznapěťového reléového kontaktu DC OK
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno