PT 4-TWIN/1P - Průchozí svornice
3212200

Průchozí svornice, Max. zátěžový proud nesmí být překročen součtovým proudem všech připojených vodičů.
Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Připojení Push-in / Zástrčka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod