PP-H 4/ 1-M BU - Zástrčka
3211964

Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. patro, přípojení vlevo, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Testováno pro železniční aplikace