DNV
ID schválení: TAE000010TSchéma IECEE CB
ID schválení: DE1-64672_B1_B2Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425BV
ID schválení: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40043445Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 |