DNV
ID schválení: TAE000010TSchéma IECEE CB
ID schválení: DE1-64672_B1_B2| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 24 - 10 | ||
BV
ID schválení: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40043445| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | |