PTS 1,5/S-QUATTRO - Průchozí svornice
3214615

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2-, 3- a 4vodičové svornice v jednom obrysu
V nabídce obrysově stejné svornice ochranného vodiče
PTS 2,5 vybavené čtyřmi prostory pro můstek umožňuje mnoho možností můstkování potenciálu
Úhlový přívod vodiče pro použití v plochých svorkovnicích
Největší úspora místa při použití v systémech spodního rozvodu