ZB 3,5 CUS - Proužky označovacích štítků
0829415

Proužky označovacích štítků, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 3,5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku
Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně