ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý
0801406

Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 3,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5,15 mm, šířka textového pole: 3,5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty