UTTB 2,5/2P-PV BU - Dvoupatrová svornice
3060487

Dvoupatrová svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., s propojením potenciálu, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení/zástrčka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vedení potenciálu na dvou patrech