UPBV 2,5/ 1 GNYE - Zástrčka
3045253

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2- 4 mm2, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přemostitelné standardními můstky FBS ...
Možnost velkoplošného popisu
Praktická možnost kódování
Připojené vodiče se tak mohou vést prostorově úsporně přímo do kabelového kanálu