Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UPBV 2,5/ 1-M BU - Zástrčka
3045350

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2- 4 mm2, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Šroubové zástrčky jsou kombinovatelné se svorkami COMBI všech technik připojení a k dostání ve dvou variantách
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Přemostitelné standardními můstky FBS ...
Zástrčky se při tom vzájemně secvaknou přímo na místě z jednopólových zásuvných prvků podle konkrétního použití
Připojené vodiče se tak mohou vést prostorově úsporně přímo do kabelového kanálu