STTB 4 BU - Dvoupatrová svornice pružinová
3031432

Dvoupatrová svornice pružinová, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Pružinová svorka, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení pro maximální úsporu místa
Spojení pater můstky FBS ...-PV
Testováno pro železniční aplikace